Lista de produtos Acessórios

Filtro

51 resultados

novo

Módulo de entrada/saída - IOA FEED-THRU/EX - 2906598

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Condução direta de sinais de campo, 30 V, no máximo 1 A.

novo

Módulo de entrada/saída - IOA FEED-THRU/EX - 10PCS - 2906989

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Condução direta de sinais de campo, 30 V, no máximo 1 A.

novo

Módulo de entrada/saída - IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX - 2906599

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Sinais de entrada e saída analógicos, fusível com indicação de disparo do fusível, separação de sinais no terminal de teste, calibre 500 mA.

novo

Módulo de entrada/saída - IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX - 2906600

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Sinais de entrada e saída digitais, fusível com indicação de disparo do fusível, separação de sinais no terminal de teste, 30 V, no máximo 1 A.

Módulo de entrada/saída - IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX - 2906601

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Saída de relés digital, fusível com indicação de disparo do fusível, seleção entre contato NA ou NF, 24 V AC, calibre 3 A.

Módulo de entrada/saída - IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX - 2906603

Blocos de terminais para campo VIP (Field Termination Assemblies, FTA) com acessórios de Entrada/Saída (IOA) permitem a configuração universal de canais em aplicações que devem ser desenvolvidas a partir da abordagem tradicional com E/S fixa. Entrada de relés digital, fusível com indicação de disparo do fusível, indicação de atividade do circuito, 24 V AC.

Amplificador de isolamento de alimentação/entrada - IOA RPSS-I-I/HART/EX - 2908452

IOA com amplificador condicionador de alimentação de 3 vias com tecnologia de conexão plugável. Transparência HART, sinal de entrada ou saída de 0(4)...20 mA. O equipamento pode ser utilizado no modo de isolador ou de isolador de alimentação.

Placa de separação de subdivisão - VIP/S/BASE 3L DIVIDER - 2907715

O separador de segurança garante uma separação física de blocos terminais e terminais para bus de potência sobre o módulo de base VIP

Conjunto de fusíveis - FUSE/TE5/800MA/F-10PCS - 2905969

Fusível de encaixe (TE5®), corrente nominal: 800 mA, reação: rápida (F)

Conjunto de fusíveis - FUSE/TE5/3.15A/F-10PCS - 2906442

Fusível de encaixe (TE5®), corrente nominal: 3,15 A, reação: rápida (F)

51 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)