Lista de produtos Acessórios

Filtro

35 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_HEIGHT_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_WIDTH_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Ferramenta - SF-CCK 9 - 1212525

Chave de quadro de comando, de metal, para todos os fechamentos comuns: chave de bit duplo de 3-5 mm, quadrado 5, 6, 7-8, 9-10 mm, triangular 7, 8-9, 10-11 mm, especial 6 mm

Chave para quadro de comando - USS 4 - 1203149

Chave para quadro de comando, de metal, para todos os quadros de comando usuais

Placa de montagem - AE MP SH CP 300X400 - 0899445

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 250 mm, altura: 365 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 400X600 - 0899446

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 346 mm, altura: 563 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 120X200 - 0899449

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 107 mm, altura: 169 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 160X260 - 0899450

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 147 mm, altura: 229 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 160X340 - 0899451

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 147 mm, altura: 309 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 200X150 - 0899452

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 118,5 mm, altura: 187 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 200X200 - 0899447

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 165,5 mm, altura: 182 mm, cor: cores prat.

Placa de montagem - AE MP SH CP 200X300 - 0899448

Placa de montagem, comprimento: 2 mm, largura: 182 mm, altura: 265,5 mm, cor: cores prat.

35 Resultados