Lista de produtos Acessórios

Filtro

26 resultados

Barreira de antena - BAR-ANT-N-N-EX - 2702198

Barreira de antenas para a passagem pelo quadro de comando, grau de proteção contra ignição: Ex i, grau de proteção: IP65, instalação da barreira: zona 2 / 22, instalação da antena: em atmosferas potencialmente explosivas com poeiras ou gás, faixa de frequência: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: 2 x N (fêmea), certificação ATEX, EAC Ex e IECEx

Derivador de antena - RAD-SPL-2-N/N - 2702293

Cabo de antena, faixa de frequência: 0,3 GHz ... 6 GHz, grau de proteção: IP65, conexão: 3 x N (fêmea), cabo de conexão adequado para a conexão de antena (código 2700677)

Dispositivo de proteção contra surtos - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Conector intermediário com proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N conector-soquete

Dispositivo de proteção contra surtos - CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET - 2800491

Adaptador com tecnologia Lambda/4 como proteção contra surtos para interfaces de sinal coaxiais. Conexão: conectores SMA plugue-soquete

Dispositivo de proteção contra surtos - CN-LAMBDA/4-5.9-BB - 2838490

Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete

Adaptador - RAD-ADP-N/F-N/F - 2867843

Adaptador de antena para a passagem pelo quadro de comando, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, grau de proteção: IP65, conexão: 2 x N (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-RSMA/F-SMA/F - 2884538

Adaptador de antena, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: RSMA (macho) -> SMA (fêmea)

Adaptador - RAD-ADP-SMA/F-SMA/F - 2884541

Adaptador de antena para a passagem pelo quadro de comando, faixa de frequências: 0,3 GHz ... 6 GHz, conexão: 2 x SMA (fêmea)

Fita de proteção climática - RAD-TAPE-SV-19-3 - 2903182

Faixa protetora contra intempéries auto-vulcanizada para proteção exterior de adaptadores, conexões de cabo, etc., comprimento do rolo 3 m

Material de montagem - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870

Material de montagem para montagem em parede da antena omnidirecional OMNI com proteção anti-vandalismo

26 Resultados