Lista de produtos Acessórios

Filtro

22 resultados

Adaptador - DEVELOPMENTKIT USB-2CAN-SERIAL - 2401505

Ambiente de interface de apoio ao desenvolvimento (RS-232, RS-485 e 2x CAN) para conexão ao PC de desenvolvimento.

Caneta tátil - TOUCH PEN - 2701379

Pino de contato para HMIs, pintura prateada. Fornecido com porta-pino autoadesivo.

Suporte - WANDHALTERUNG FUER HTP104T - 2902245

Material de montagem para a fixação do Painel Handheld Touch (HTP) na parede.

Material de montagem - HMI WALL MOUNTING KIT - 2701380

Conjunto de montagem, HMI, para montagem em parede. O conjunto de fixação contém 2 grampos de mola.

Material de montagem - HMI WALL BOX - 2701381

Caixa embutida de aço inoxidável galvanizado para montagem em parede.

Material de montagem - HMI SCB MOUNTING KIT 4 - 2701384

Conjunto de montagem, HMI, para instalação em placa frontal. O conjunto de fixação contém 4 grampos de montagem, 4 parafusos roscados e uma chave sextavada.

22 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)