Lista de produtos Acessórios para sistemas de carga por encaixe

Filtro

27 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído, helpImageUrl=]

Acessório de teste - EV-T2MBIE12-1ACDC-INFRA - 1622038

Entrada de veículo separada para testes de dispositivos de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 2 m

Acessório de teste - EV-T2MBIE12-3ACDC-INFRA - 1623492

Entrada de veículo separada para testes de dispositivos de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 12 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 2 m

Acessório de teste - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - 1410506

Entrada de veículo separada para testes de dispositivos de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 2 m

Acessório de teste - EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA6,0 - 1623322

Entrada de veículo separada para testes de dispositivos de carga, CCS tipo 2, Combined Charging System, IEC 62196-3, 125 A / 850 V (DC), 20 A / 250 V (AC), 24 V Atuador de travamento, Condutores individuais, Comprimento: 6 m

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1405217

Tampa articulada com fechamento automático para tomada de carga da infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: M5

Tampa de proteção - EV-T2SC - 1627780

Tampa articulada com fechamento automático para tomada de carga da infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: M5

novo

Tampa de proteção - EV-T2SC-EM - 1627635

Tampa articulada com fechamento automático para tomada de carga da infraestrutura, Tipo 2, IEC 62196-2, Rosca: Parafuso Torx 30 x 12 (incluído no volume do fornecimento)

Tampa de proteção - EV-GBSCO - 1623415

Tampa articulada com abertura automática para tomada de carga de infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Tampa de proteção - EV-GBSC-D6,5MM - 1623888

Tampa articulada com fechamento automático para tomada de carga da infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

Tampa de proteção - EV-GBSC - 1623416

Tampa articulada com fechamento automático para tomada de carga da infraestrutura, GB/T, Tipo 2, GB/T 20234.2, IEC 62196-2

27 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)