Lista de produtos Sistema de conexão AC para o cabeamento de campo

Filtro

21 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

  • Outras opções
    Fechar

    Aprovação



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_PRODUCT_FAMILY_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_PROFILE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONTACT_TYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 12-16 - 1409217

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 12 mm, diâmetro de cabo máx.: 16 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 16-21 - 1410659

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 16 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 8-12 - 1410658

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 3-FC-FS6 8-21 - 1410661

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 3, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 8-12 - 1410629

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 12 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 12-16 - 1409205

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 12 mm, diâmetro de cabo máx.: 16 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 16-21 - 1410655

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 16 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Conector de encaixe para acoplamentos - PRC 5-FC-FS6 8-21 - 1410656

Conectores de encaixe de instalação, Família de artigos: PRC 35, Conector de encaixe para acoplamentos, formato: Destravamento somente com ferramenta, material da caixa: PPE, cor: preto, número de polos: 5, bitola do condutor mín.: 1,5 mm², bitola do condutor máx.: 6 mm², tensão nominal: 690 V AC, corrente nominal: 35 A, Tipo de conexão: Conexão a parafuso, Tipo de contato: Soquete, diâmetro do cabo mín.: 8 mm, diâmetro de cabo máx.: 21 mm. Variante para destravamento com uma ferramenta

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Plugue de teste - PRC 5-TC-FS6 8-21 - 1621325

Conector de teste PRC, 2000 ciclos de encaixe, possibilidade de desbloqueio manual, preto, 5 polos, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, com conexão a parafuso para cabos com o diâmetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!

Plugue de teste - PRC 3-TC-FS6 8-21 - 1621326

Conector de teste PRC, 2000 ciclos de encaixe, preto, possibilidade de desbloqueio manual, 3 polos, 1,5 mm² ... 6 mm² / 690 V / 35 A, com conexão a parafuso para cabos com o diâmetro exterior de 8 mm ... 21 mm.

Preço:
Save money: Best price starts from {0} pieces!
21 Resultados