Lista de produtos Cabos de carga AC

Filtro

143 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Standard (or regulation), according to which a product is approved or designed, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Type of locking

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VEHICLE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INFRASTRUCTURE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Cabos de carga AC - EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623908

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com possibilidade de travamento para cadeado, com tampas de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623909

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com possibilidade de travamento para cadeado, com tampas de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623236

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1623238

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, espiralizado, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627362

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627356

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1623239

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, espiralizado, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627355

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627366

Cabos de carga AC, Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

143 Resultados