Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído
Aprovação
Padrão de carga
Type of locking
Lado da infraestrutura
Design/Geração
Corrente de carregamento
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 6 m, preto, reto, IMPORTANTE: gerenciamento de cabos eventualmente necessário.
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 8 m, preto, reto, IMPORTANTE: gerenciamento de cabos eventualmente necessário.
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, espiralizado
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 4 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-cinza, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, preto, reto
CHARX connect, Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com tampas de proteção, Cor da caixa preto-preto, para o carregamento com corrente alternada (AC) de veículos elétricos (EV) com entradas de veículo tipo 2, compatível com tomadas de carga de infraestrutura tipo 2 em estações de carga para a eletromobilidade (EVSE), Tipo 2, IEC 62196-2, 20 A / 480 V (AC), C-Line, Logotipo PHOENIX CONTACT, cabo: 5 m, amarelo, reto
"$pageName" em