Lista de produtos Cabos de carga AC

Filtro

185 resultados

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprovação

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_STANDARD_STR, helpText=Padrão (norma ou disposição) segundo o qual um produto é certificado ou construído, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_STANDARD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_LOCKING_TYPE_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Tipo de travamento

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INFRASTRUCTURE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONSTRUCTION_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CABLE_LENGTH_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_VEHICLE_SIDE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CHARGING_CURRENT_RANGE, helpText=, helpImageUrl=]

Cabos de carga AC - EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623908

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com possibilidade de travamento para cadeado, com tampas de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623909

Condutor de carga AC móvel com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura, com possibilidade de travamento para cadeado, com tampas de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, Tipo 2, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5ESBK01 - 1623236

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 - 1623238

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, espiralizado, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 - 1627362

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 20 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0ESBK01 - 1623224

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627356

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 - 1623239

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com possibilidade de travamento para cadeado com arco, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 1, IEC 62196-2, SAE J1772, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 4 m, preto, espiralizado, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627355

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

Cabos de carga AC - EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 - 1627366

Condutor de carga AC com conector de carga para veículos, extremidade do condutor aberta, com tampa de proteção, C-Line preto / cinza, Tipo 2, IEC 62196-2, 32 A / 250 V (AC), linha de design C-Line, cabo: 5 m, preto, reto, frente de encaixe: preto, área do punho: cinza

185 Resultados

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)