Ir para últimas notícias

Novos módulos funcionais para STEP 7 e TIA Portal

01.02.2018

Integração I/O sem fio no nível do controlador  

Novos módulos funcionais Radioline

Os novos módulos funcionais para PC Worx, STEP 7 e TIA-Portal oferecem a possibilidade de ler parâmetros de estado e de diagnóstico do sistema sem fio Radioline da Phoenix Contact diretamente com um controlador.

A tecnologia de rádio moderna permite integrar muito facilmente sinais de I/O de sensores distribuídos em um controlador da Phoenix Contact ou Siemens, cobrindo grandes distâncias. Através de módulos funcionais é possível integrar novas funções ou transformar equipamentos em elementos plenos do sistema de comando. Isso leva a uma redução dos tempos de desenvolvimento. O hardware e software suportados são os controladores Inline e Axioline da Phoenix Contact, assim como o software de programação PC Worx e o software de PLC PC Worx Express. Da Siemens são suportados os controladores S7-3xx, S7-12xx e S7-15xx e também o software STEP7 e o TIA-Portal.