Ir para últimas notícias

Medição de potência simples e precisa

27.03.2018

Novo módulo de medição de potência Axioline F  

Novo módulo de medição de potência Axioline F

Registre dados precisos de energia e potência com o sistema I/O Axioline F. O novo módulo de medição de potência AXL F PM EF 1F vem aumentar desde já o portfólio Axioline F.

Para uma colocação em funcionamento simples, os parâmetros usuais para o registro de dados de energia e potência estão pré-ajustados. Se necessário, esses parâmetros podem ser alterados através de objetos PDI. Para muitos casos de utilização é possível conectar diretamente tensões até 400 V/690 V e correntes de fase e corrente de condutor neutro até 5 A sem transdutor. Se isso não for suficiente, as faixas de medição podem ser alargadas através de transdutores externos. A partir dos valores de medição se calculam, entre outros dados, a potência ativa, reativa e aparente, bem como a energia aparente. Adicionalmente estão disponíveis impulsos S0. Com base na determinação das ondas harmônicas (THD) é possível analisar a qualidade da rede. Dessa forma, as fontes de interferência são localizadas facilmente. O conceito de caixa Axioline F, em conjunto com o isolamento elétrico seguro, permite uma montagem do módulo de medição de potência sem medidas adicionais para o isolamento de módulos I/O adjacentes. O sistema I/O suporta todos os protocolos de rede convencionais baseados em Ethernet e sua instalação é rápida, robusta e simples.