Ir para últimas notícias

Fornecimento confiável de cargas AC

27.03.2018

QUINT AC-UPS  

UPS AC online para o trilho de fixação

Alimente cargas AC de forma confiável com a nova fonte de alimentação ininterrupta da família de produtos QUINT para o trilho de fixação.

Graças à topologia online VFI-SS-111, o equipamento assegura uma transição sem problemas e fornece uma curva senoidal pura no funcionamento de rede e a bateria. Combine a fonte de alimentação ininterrupta com uma potência aparente de 1 kVA com diversos acumuladores de energia UPS-BAT. Graças à IQ Technology é possível a utilização otimizada dos tempos de buffer e um monitoramento preventivo do acumulador de energia: a UPS AC informa em qualquer momento sobre o estado de carga, o tempo de operação residual e a vida útil do módulo de bateria, aumentando assim a disponibilidade da instalação. Com a interface USB integrada, você pode, p. ex. conectar PCs industriais a fontes de alimentação ininterrupta e desligá-los confortavelmente. Inicie o equipamento mesmo sem rede de entrada com a função de inicialização a frio BAT-START a partir do acumulador de energia. Além do mais, a QUINT AC-UPS pode ser comutada em paralelo para redundância e aumento da potência. Graças ao ajuste de diversas tensões de saída e à detecção de tensão automática, é possível uma utilização mundial. A faixa de temperatura alargada de -25 °C até +60 °C também assegura uma elevada flexibilidade de utilização.