Ir para últimas notícias

Fonte de alimentação de alto desempenho em ponto pequeno

05.03.2018

Fonte de alimentação QUINT POWER  

QUINT POWER abaixo de 100 W

A fonte de alimentação QUINT POWER da Phoenix Contact oferece, pela primeira vez na faixa de potência até 100 W, uma elevada disponibilidade da instalação com um tamanho muito pequeno.

O monitoramento funcional preventivo e a reserva de potência forte passam a estar também disponíveis para suas aplicações na faixa de potência baixa.

Para iniciar cargas pesadas está disponível durante cinco segundos o boost dinâmico adicional com até o 200% da corrente nominal. Nos equipamentos de 1,3 A e 2,5 A, para a ampliação simples da instalação, existe adicionalmente o boost estático continuamente com até 125% da corrente nominal. O monitoramento funcional preventivo indica atempadamente estados operacionais críticos específicos da instalação, ainda antes do surgimento de falhas. Limiares de potência selecionáveis ou a sinalização de DC OK permitem um monitoramento dos parâmetros de saída adaptado à sua aplicação. Todas as fontes de alimentação QUINT POWER abaixo de 100 W um elevado grau de eficiência de até 93,7% e uma vida útil longa, em caso de uma potência de dissipação reduzida e pouco aquecimento. Graças ao formato estreito e plano, com uma profundidade de 90 mm, os equipamentos economizam espaço e adaptam-se mesmo a caixas de comando pequenas. Selecione o equipamento pequeno nas três classes de potência com 24 V DC de tensão de saída com 1,3 A, 2,5 A e 3,8 A tanto com conexão push-in como com conexão a parafuso. Para além da entrada AC de faixa ampla de até 85 V AC a 264 V AC, a grande faixa de tensão de entrada DC de 88 V DC a 350 V DC e a ampla faixa de temperatura de -40 °C a +70 °C garantem uma elevada flexibilidade de utilização.