PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH

Pioneiros na tecnologia de carregamento rápido

Pioneiros na tecnologia de carregamento rápido

Somos o centro de competências para a tecnologia de carregamento para a eletromobilidade.

A Phoenix Contact E-Mobility GmbH fundada em janeiro de 2013 já emprega mais de 250 colaboradores. Dentro do Grupo Phoenix Contact, é o centro de competências para a tecnologia de carregamento na área da eletromobilidade. Enquanto fornecedor completo, desenvolvemos e produzimos componentes e soluções tanto para a infraestrutura de carregamento como para a interface de carga do lado do veículo. Sendo uma empresa com certificação IATF 16949, somos o parceiro confiável para a indústria automotiva.

Produtos e soluções para o carregamento de veículos elétricos

Veículo elétrico em uma estação de carga  

Nosso portfólio abrange todo o processo de carga

Desde a estação de carga até o veículo elétrico: o nosso portfólio de produtos abrange o processo de carregamento completo. Isto inclui cabos de carga, tomadas de carregamento e controladores para o carregamento com corrente contínua e alternada de todo o tipo de veículos elétricos.

Com o software de gerenciamento de carregamento adequado e inúmeros outros componentes do Grupo Phoenix Contact são criadas soluções completas inteligentes que também permitem o carregamento ecológico com energias renováveis.

Desenvolvimento de tecnologias de vanguarda

Conector de carga HPC refrigerado  

High Power Charging torna a eletromobilidade adequada para o quotidiano

Enquanto agente de inovação estabelecemos padrões na construção de uma infraestrutura de carregamento potente e adequada para o quotidiano.

O desenvolvimento de tecnologias de carregamento rápido de vanguarda, como High Power Charging (HPC), permite reduzir os tempos de carga para somente poucos minutos.

Dessa forma contribuímos de forma decisiva para o avanço e a aceitação da eletromobilidade em nossa sociedade.

Impulsionador de padrões de carga e normas

Logotipos da CharIN e da NPM  

Somos membros da CharIN e da NPM

Além dos principais fabricantes alemães de automóveis e da TÜV Süd, somos um dos membros fundadores da Charging Interface Initiative (CharIN). O objetivo da associação é estabelecer o Combined Charging System (CCS) como padrão mundial para o carregamento rápido de veículos elétricos, em cujo desenvolvimento desempenhamos um papel decisivo.

Além disso, estamos representados pelo gerente da Phoenix Contact, Roland Bent, na Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) (plataforma nacional para o futuro da mobilidade). Neste organismo, ele é presidente do grupo de trabalho para a padronização, normalização e certificação (AG 6).

A diretoria executiva

Diretoria executiva da Phoenix Contact E-Mobility GmbH  

CEO Michael Heinemann (à esquerda) e COO Ralf Döhre (à direita)

Michael Heinemann é desde janeiro de 2019 o CEO da empresa e, enquanto Presidente Executivo, é responsável pelo desenvolvimento, o marketing, as vendas, os recursos humanos e o controle. Ele iniciou sua carreira na Phoenix Contact em 1992 e anteriormente foi Presidente Executivo da Phoenix Contact Power Supplies GmbH.

Ralf Döhre é COO da empresa e responsável pelas áreas de compras, engenharia, produção, laboratório e qualidade. Ele trabalha desde 2007 para a Phoenix Contact e pertence desde 2013 à direção da Phoenix Contact E-Mobility GmbH. Enquanto diretor comercial, bem como responsável pela produção, participou de forma decisiva na construção da empresa.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg