Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM - 2801164

Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão para sistemas isolados de tensão contínua de 2 polos de 600 V DC, para montagem em trilho de fixação, elemento de base de 3 polos com contato de sinalização remota, três elementos de proteção plugáveis com monitoramento da temperatura, mensagem de estado em cada conector.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Segurança elevada devido ao cumprimento da norma EN 50539-11
  • Contato seguro através de fecho giratório integrado
  • Troca fácil devido ao condutor de descarga plugável
  • Proteção ótima do ondulador, graças ao baixo nível de proteção
  • Troca direcionada do conector defeituoso, graças à indicação óptica de estado
  • Planejamento otimizado de intervenções de manutenção mediante mensagem remota
  • Proteção contra conexão incorreta mediante conector e elemento de base codificado
  • Sempre o condutor de descarga correto, graças aos componentes de proteção tipo1 / tipo2 universais
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2801164
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 41 (C-4-2017)
GTIN 4046356714297
Peso por unidade (exclusive embalagem) 340,620 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030