Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+0-FM - 2801044

Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão universal plugável à base de varistor para redes de fornecimento de energia monofásicas com N e PE comuns (sistema de 2 condutores: L1, PEN), com contato de sinalização remota.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • O conector pode ser testado com o CHECKMASTER
  • Com contato de sinalização remota sem potencial
  • Fixação segura dos conectores em caso de descargas atmosféricas elevadas e fortes vibrações mediante travamento inovador
  • Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
  • Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
  • Plugável
  • Dispositivo de desconexão térmico de cada um dos conectores

Dados comerciais

Código do pedido 2801044
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356698122
Peso por unidade (exclusive embalagem) 155,015 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030