Dispositivo de proteção contra surtos - PT-IQ-4X1-24DC-UT - 2800982

Proteção contra sobretensão composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação integrada de estado em vários níveis no módulo para quatro condutores de sinal com potencial de referência comum.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Sistema de proteção contra sobretensão
  • Monitoramento de estado de vários níveis
  • Mensagem conjunta sobre módulo de alimentação e de telecomunicação
  • Alimentação do sistema através do bus de trilho de montagem
  • Até 28 módulos de controle por módulo de alimentação
  • Alta facilidade de manutenção através de montagem com duas peças
  • Conector codificável
  • O conector pode ser removido com impedância neutra para fins de teste e manutenção
  • O elemento básico continua sendo parte integrante fixa da instalação
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800982
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 111 (C-4-2017)
GTIN 4046356665773
Peso por unidade (exclusive embalagem) 120,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010