Disjuntor de proteção de equipamentos eletrônico - CB E1 24DC/2A S-R P - 2800909

A figura exibe a variante CB E1 24DC/1A S-R P

Disjuntor de proteção de equipamento, 1 polo, limitação de corrente ativa, saída de status e entrada reset, conector para elemento de base.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Formato compacto com gradações finas de corrente nominal
  • Expansível de forma modular mediante o conceito de caixa uniforme e plugável
  • O conceito elaborado de comunicação remota possibilita o monitoramento independentemente do local
  • Comutação da entrada de reset possível por controle remoto
  • Limitação de corrente ativa, mesmo na comutação de cargas capacitivas
  • Capacidade de jumpeamento da alimentação / comunicação remota com os acessórios CLIPLINE complete

Dados comerciais

Código do pedido 2800909
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 323 (C-4-2017)
GTIN 4046356690867
Peso por unidade (exclusive embalagem) 35,600 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010