Disjuntor de proteção de equipamentos termomagnético - CB TM1 10A M1 P - 2800854

A figura exibe a variante CB TM1 0.5A M1 P

Disjuntor de proteção de equipamento termomagnético, 1 polo, curva característica de disparo M1 (retardo médio), 1 contato inversor, conector para elemento de base.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Formato compacto com gradações finas de corrente nominal
  • Expansível de forma modular mediante o conceito de caixa uniforme e plugável
  • O conceito elaborado de comunicação remota possibilita o monitoramento independentemente do local
  • Proteger os sistemas de fornecimento de energia 240 / 277 V AC com a ajuda da curva característica M1 (baseada na característica C)
  • Capacidade de jumpeamento da alimentação / comunicação remota com os acessórios CLIPLINE complete

Dados comerciais

Código do pedido 2800854
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 329 (C-4-2017)
GTIN 4046356690058
Peso por unidade (exclusive embalagem) 41,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85362010
País de origem ID (Indonésia)