Dispositivo de proteção contra surtos - PT-IQ-5-HF+F-12DC-UT - 2800801

Proteção contra sobretensão, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado de vários níveis integrada no módulo para cinco condutores de sinal. Para aplicações HF e interfaces de telecomunicação sem tensão de alimentação (de até 90 MBit/s).

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Sistema de proteção contra sobretensão
  • Monitoramento de estado de vários níveis
  • Mensagem conjunta sobre módulo de alimentação e de telecomunicação
  • Alimentação do sistema através do bus de trilho de montagem
  • Até 28 módulos de controle por módulo de alimentação
  • Para aplicações de alta frequência, graças às elevadas taxas de transmissão
  • Alta facilidade de manutenção através de montagem com duas peças
  • Conector codificável
  • O conector pode ser removido com impedância neutra para fins de teste e manutenção
  • O elemento básico continua sendo parte integrante fixa da instalação
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800801
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 147 (C-4-2017)
GTIN 4046356665247
Peso por unidade (exclusive embalagem) 121,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010