Dispositivo de proteção contra surtos - PT-IQ-2X1+F-48DC-UT - 2800790

A figura exibe a variante PT-IQ-1x2-24DC-UT

Proteção contra sobretensão composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação integrada de estado em vários níveis no módulo para dois condutores de sinal com potencial de referência comum. Aterramento indireto através de condutor de descarga de gás.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Sistema de proteção contra sobretensão
  • Monitoramento de estado de vários níveis
  • Mensagem conjunta sobre módulo de alimentação e de telecomunicação
  • Alimentação do sistema através do bus de trilho de montagem
  • Até 28 módulos de controle por módulo de alimentação
  • Alta facilidade de manutenção através de montagem com duas peças
  • Conector codificável
  • O conector pode ser removido com impedância neutra para fins de teste e manutenção
  • O elemento básico continua sendo parte integrante fixa da instalação
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800790
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 111 (C-4-2017)
GTIN 4046356645133
Peso por unidade (exclusive embalagem) 107,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010