Dispositivo de proteção contra surtos - D-LAN-CAT.5-FP - 2800723

Proteção fina contra sobretensão conf. Classe D (CAT.5), para Token Ring, ISDN, DS1, Ethernet e Power over Ethernet (PoE) "Modo A" e "Modo B". Conector intermediário RJ45 com cabo de aterramento separado e base de encaixe para trilhos de fixação NS 35.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Velocidades de transmissão seguras até 1 Gb/s
  • Adaptador de proteção para oito vias de sinal mediante conector RJ45
  • Adequado para categoria de cinco redes de dados
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800723
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 143 (C-4-2017)
GTIN 4046356730273
Peso por unidade (exclusive embalagem) 90,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem CN (China)