Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/3+1-FM - 2800670

Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão universal plugável à base de varistor para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), para as classes de proteção contra descargas atmosféricas III e IV, com contato de sinalização remota.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conector pode ser testado com o CHECKMASTER
  • Com contato de sinalização remota sem potencial
  • Fixação segura dos conectores em caso de descargas atmosféricas elevadas e fortes vibrações mediante travamento inovador
  • Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
  • Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
  • Plugável
  • Dispositivo de desconexão térmico de cada um dos conectores
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800670
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 36 (C-6-2015)
GTIN 4046356624251
Peso por unidade (exclusive embalagem) 580,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback