Dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 - VAL-SQ SP 50-120/240S - 2800495

Dispositivo de proteção contra surtos para configurações individuais / fases secundárias 120/240 V AC. Utiliza uma caixa compacta NEMA, que pode ser conectada facilmente a uma caixa existente. O Sine Wave Tracking híbrido oferece uma proteção contra surtos de 50 kA.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Dispositivo de proteção contra surtos para configurações individuais / fases secundárias 120/240 V AC com proteção contra surtos de 50 kA.

Vantagens para si

  • Contatos isentos de potencial permitem a conexão em um sistema de monitoramento remoto
  • Sine Wave Tracking, através do qual é possível uma supressão de ruído de até -30 dB
  • Todos os circuitos do condutor de descarga estão protegidos individualmente
  • UL 1449, 3.ª edição, Setembro de 2009
  • LEDs monitoram contínua e individualmente o estado de cada fase

Dados comerciais

Código do pedido 2800495
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 76 (TT-2011)
GTIN 4046356565042
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2.005,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363090
País de origem US (Estados Unidos)