Dispositivo de proteção contra surtos tipo 2 - VAL-SQ SP 100-120/240HLD - 2800462

Proteção contra surtos para configuração em high-leg delta 120/240 V AC. Utiliza um quadro de comando compacto com classificação NEMA, que pode ser conectado facilmente a um quadro de comando existente. O Sine Wave Tracking híbrido oferece uma proteção contra surtos de 80 kA.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Proteção contra surtos para configuração em high-leg delta 120/240 V AC com proteção 80 kA

Vantagens para si

  • Contatos isentos de potencial permitem a conexão em um sistema de monitoramento remoto
  • Sine Wave Tracking, através do qual é possível uma supressão de ruído de até -30 dB
  • Todos os circuitos do condutor de descarga estão protegidos individualmente
  • UL 1449, 3.ª edição, Setembro de 2009
  • LEDs monitoram contínua e individualmente o estado de cada fase

Dados comerciais

Código do pedido 2800462
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 77 (TT-2011)
GTIN 4046356564960
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85363090
País de origem US (Estados Unidos)