Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - PWT 35-800AC-FM - 2800419

Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão, conforme tipo 1/2 e classe I/II, para redes de fornecimento de energia monofásicas com PE e N instalados em conjunto em um condutor (L1, PEN).

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicação em ambiente industrial agressivo
  • Resistência TOV muito elevada
  • Solução universal para várias formas de rede
  • Cumpre as exigências de instalação conforme CLC/TS 50539-22
  • Conforme a classe de proteção contra raios I
  • À prova de corrente de fuga/sem corrente subsequente de rede
  • Encapsulado, sem sopro
  • Indicação óptica de estado no local
  • Monitoramento de estado de vários níveis mediante contato de mensagem remota
  • Condutor de descarga tipo 1/2 à base de varistor
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800419
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 40 (C-4-2017)
GTIN 4046356556156
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3.500,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010