Módulo de reposição de proteção contra surtos tipo 2 - VAL-SQ SE 200-120/208Y /D - 2800383

Dispositivo de proteção contra surtos para configuração em estrela com 120/208 V AC como proteção de equipamentos para o ponto de alimentação. A caixa NEMA oferece um monitor com contador de surtos, LEDs de estado e alarme acústico com contato de sinalização remoto. O Sine Wave Tracking híbrido oferece uma proteção contra surtos de 200 kA.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

Proteção contra surtos da conexão operacional para configuração em estrela com 120/208 V AC e 127/220 V AC com proteção contra surtos 200 kA.

Vantagens para si

  • Interruptor opcional
  • UL 1449, 3.ª edição, Setembro de 2009
  • Proteção opcional com 10 modos de operação para sistemas eletrônicos sensíveis
  • Filtro para Sine Wave Tracking

Dados comerciais

Código do pedido 2800383
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564717
Peso por unidade (exclusive embalagem) 222,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85363090
País de origem US (Estados Unidos)