Borne de separação por lâmina - UKK 5-MTK-P/P-LA230 - 2800318

Ilustração indica a variante UKK 5-MTK-P/ na versão cinza

Borne de separação por lâmina, com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, comprimento: 80 mm, largura: 6 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2800318
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918251826
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,143 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem TR (Turquia)