Fonte de alimentação ininterrupta - UPS-CP-1KVA/240AC - 2800274

Equipamento UPS monofásico c/ tecnologia conversor duplo, de acordo com código de classificação de três níveis VFI-SS-111. Equipamento para montagem no piso, opção para montagem sobre rack de 19“, display LCD com rotação de 90°, slot para placa SNMP.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Acessórios abrangentes para expansão funcional
  • Longa vida útil das baterias devido à carga sem ripple
  • Tecnologia de transformadores duplos para máxima qualidade de tensão
  • UPS monofásico da classe VFI-SS-111 (de acordo com IEC 62040-3)
  • Compatibilidade com uma série de sistemas operacionais
  • Troca de bateria hot-swap no lado frontal
  • Aplicação como rack (19“) ou torre com painel de operação giratório
  • Tensão de saída independente da rede

Dados comerciais

Código do pedido 2800274
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 244 (C-6-2013)
GTIN 4046356537728
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19.000,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85044030
País de origem CN (China)