Dispositivo de proteção contra raios/surtos de tensão tipo 1/2 - VAL-MS-T1/T2 335/12.5/3+1 - 2800184

Protetor contra descargas atmosféricas/surtos de tensão universal plugável à base de varistor para redes de fornecimento de energia trifásicas com N e PE separados (sistema de 5 condutores: L1, L2, L3, N, PE), para as classes de proteção contra descargas atmosféricas III e IV.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conector pode ser testado com o CHECKMASTER
  • Fixação segura dos conectores em caso de descargas atmosféricas elevadas e fortes vibrações mediante travamento inovador
  • Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
  • Plugável
  • Dispositivo de desconexão térmico de cada um dos conectores
  • Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800184
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 36 (C-4-2017)
GTIN 4046356518567
Peso por unidade (exclusive embalagem) 638,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030