Protetor contra sobretensão tipo 2 - VAL-MS 230/2+0 - 2800103

Proteção contra surtos de 2 pólos p/ fixação em trilho p/circuito 2+0, monitoramento térmico/dinâmico, sinalização óptica de defeito.
Tensão nominal da proteção contra surtos: 275 V AC.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Opcional com/sem contato de sinalização remota sem voltagem
  • Indicação óptica do estado de cada condutor de descarga
  • Dispositivo de separação em cada um dos conectores
  • Codificação mecânica de todos os pontos de encaixe
  • Condutor de descarga de vários canais tipo2
  • Protetor contra sobretensão plugável universal tipo 2
Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800103
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Página de catálogo Página 41 (C-6-2015)
GTIN 4046356498845
Peso por unidade (exclusive embalagem) 250,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030