Conector de proteção contra surtos - PT 4-24AC-ST - 2800078

Conector de proteção PT com ligação de proteção para um circuito de sinal de 4 condutores operado sem potencial de terra. Tensão nominal: 24 V AC

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conector pode ser testado com o CHECKMASTER
  • Alta facilidade de manutenção através de montagem com duas peças
  • O elemento de base permanece como parte integrante da instalação
  • Proteção de circuito de sinal plugável universal
  • O conector pode ser removido com impedância neutra para fins de teste e manutenção
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800078
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 116 (C-4-2017)
GTIN 4046356462211
Peso por unidade (exclusive embalagem) 37,166 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010