Dispositivo de proteção contra surtos - S-PT-4-EX-24DC - 2800036

Proteção contra sobretensão de dois níveis para dois ou quatro circuitos sinal operados sem potencial de terra no módulo de conexão a parafuso com o grau de proteção IP67 para cabeças do sensor, conexão M20 x 1,5. Testado de acordo com os graus de proteção contra ignição em áreas com atmosfera potencialmente explosiva Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. É adequada a aplicação no sistema de bus de campo conforme o conceito FISCO.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Condutor de descarga no tubo sextavado com diversas roscas externas
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2800036
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 118 (C-4-2017)
GTIN 4046356411042
Peso por unidade (exclusive embalagem) 207,020 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010