Módulo de reposição de proteção contra surtos tipo 2 - VAL-SQ SI 40-2S-120 - 2800005

Proteção contra surtos para aplicações bifásicas para 120 V e GND-N separado. Disponibiliza uma proteção de 40 kA por fase. Caixa compacta NEMA 4X para instalação em espaço restrito.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Descrição do artigo

40 kA Tipo 1 & 2 proteção contra surtos para sistemas até 120 V com GND-N separado

Dados comerciais

Código do pedido 2800005
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 73 (TT-2009)
GTIN 4046356347488
Peso por unidade (exclusive embalagem) 720,700 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030
País de origem US (Estados Unidos)