Cabo com condutor de fibra óptica - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

A ilustração indica a variante PSM-LWL-PCF-200/230

Cabo de fibra de vidro, duplex 50 µm / 125 µm, em metros sem conector, para a disposição em instalações e máquinas estacionárias

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Cabo de instalação robusto para a disposição em instalações e máquinas estacionárias
  • Para a área interna
  • Revestimento exterior em poliuretano robusto (PUR)
  • Elementos de alívio de tração em aramida altamente resistente a ruptura
  • Condutores individuais 2,9 mm em material FRNC altamente flexível
  • Sem halogênio, resistente a ozônio e UV

Dados comerciais

Código do pedido 2799322
Quantidade de embalagem (VPE) 1 M
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 372 (C-8-2015)
GTIN 4017918074029
Peso por unidade (exclusive embalagem) 51,880 GRM
Número do imposto alfandegário 85447000