Filtro EMC - TT-SLKK 5-C 3N3-230AC - 2798792

Régua de borne com condensador de eliminação de falhas entre corpo do borne e trilho de fixação, conexão PE separada, capacidade: 3,3 nF, montagem sobre NS 35/7,5, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 69 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Réguas de terminais com sistema de conexão a parafuso
  • Elementos de proteção entre o terminal de passagem e o suporte de montagem
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2798792
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 113 (TT-2011)
GTIN 4017918101480
Peso por unidade (exclusive embalagem) 19,260 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010