Dispositivo de proteção contra surtos - TT-UKK5-M/ 48DC - 2795973

Ilustração indica a variante TT-UKK5-M-24 DC

Régua de bornes de dois níveis com diodo supressor como proteção contra sobretensão entre ambos níveis, lâmina seccional no nível superior, tensão nominal: 48 V DC, montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, caixa fechada, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 68 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicável em circuitos de sinal de comandos eletrônicos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2795973
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073237
Peso por unidade (exclusive embalagem) 25,593 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem GR (Grécia)