Dispositivo de proteção contra surtos - TT-SLKK5/ 12AC - 2794945

Ilustração indica a variante TT-SLKK5/ 12 DC

Régua de borne com varistor como proteção contra sobretensão entre corpo do borne e trilho de fixação, conexão PE separada, tensão nominal: 12 V AC, montagem sobre NS 35, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 69 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2794945
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 85 (TT-2007)
GTIN 4017918073015
Peso por unidade (exclusive embalagem) 21,360 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030