Dispositivo de proteção contra surtos - TT-UK5/ 12DC - 2794686

Régua de borne com proteção contra sobretensão entre corpo do borne e trilho de fixação, tensão nominal: 12 V DC, montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Aplicável em circuitos de sinal de comandos eletrônicos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2794686
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 98 (C-6-2013)
GTIN 4017918072865
Peso por unidade (exclusive embalagem) 10,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030
País de origem GR (Grécia)