Dispositivo de proteção contra surtos - TT-UK5/ 5DC - 2794673

Ilustração indica a variante TT-UK5- 24 DC

Régua de borne com proteção contra sobretensão entre corpo do borne e trilho de fixação, tensão nominal: 5 V DC, montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 47 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2794673
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 72 (TT-2005)
GTIN 4017918072858
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,120 GRM
Número do imposto alfandegário 85363030
País de origem GR (Grécia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback