Conector de proteção contra surtos - UFBK 2-PE- 24DC-ST - 2792141

Nenhuma figura disponível

Conector de proteção para o elemento de base UFBK 2-PE- 24 DC, proteção de condutor duplo para circuitos de sinais operados sem potencial de terra, tensão nominal: 24 V DC, cor: preto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Descrição do artigo

Conector de proteção de condutor duplo para circuitos de sinal operados sem voltagem terra. A função do dispositivo de proteção pode ser verificado com um equipamento de teste separado e o resultado pode ser documentado mediante uma impressora.

Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2792141
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918072605
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,760 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010