Borne para componentes - UKK 5 BU-2R/O-UL/UL-UR/SO - 2791951

A ilustração indica a variante do produto

Borne para componentes, tipo de conexão: Conexão a parafuso, perfil de conexão: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Para as mais diversas aplicações estão disponíveis os terminais de diodo de dois níveis com diversas ligações

Dados comerciais

Código do pedido 2791951
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918274535
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,680 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)