Borne para componentes - UKK 5-LA 60 RD/U-O - 2791333

Ilustração indica a variante UKK 5-LA 24 RD/U-O

Borne para componentes, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 32 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, comprimento: 56 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, tensão nominal: 500 V

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Disponível em três níveis de tensão até 250 V

Dados comerciais

Código do pedido 2791333
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 493 (C-1-2017)
GTIN 4017918072469
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,390 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)