Borne para componentes - UKK 5-LA 24 RD/U-O - 2791320

Borne para componentes, tipo de conexão: Conexão a parafuso, bitola: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, comprimento: 56 mm, largura: 6,2 mm, cor: cinza, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Disponível em três níveis de tensão até 250 V

Dados comerciais

Código do pedido 2791320
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Página de catálogo Página 493 (C-1-2017)
GTIN 4017918072452
Peso por unidade (exclusive embalagem) 15,020 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)