Borne para componentes - UKK 5-2DIO/UL-O/UL-UR - 2791142

Borne para componentes, com diodo integrado, tipo de conexão: Conexão a parafuso, quantidade de conexões: 4, perfil de conexão:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, largura: 6,2 mm, cor: cinza, tipo de montagem: NS 35/7,5,  NS 35/15,  NS 32

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2791142
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918243197
Peso por unidade (exclusive embalagem) 16,300 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)