Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - MT-2PE/S-230AC-OLA - 2788757

Módulo de trilho de fixação com proteção de equipamentos contra sobretensão para fornecimentos de energia, montagem em NS 35/7,5. Tensão nominal: 230 V AC, largura da caixa 50 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2788757
Quantidade de embalagem (VPE) 5 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918071837
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,140 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010