Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3 - SOCKETTRAB A/S- 80-OG - 2788595

Nenhuma figura disponível

Tomada de contato de segurança com proteção contra sobretensão integrada para a montagem subterrânea, incl. tampa da tomada 80 mm laranja/marrom. Ligação de proteção de monitoramento térmico entre L e N. Com lâmpadas sinalizadoras para exibição da tensão da rede e operacionalidade. Dispositivo de proteção contra sobretensão adicional entre N e PE.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2788595
Quantidade de embalagem (VPE) 1 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918071684
Peso por unidade (exclusive embalagem) 85,200 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010