Dispositivo de proteção contra surtos - TT-URTK/S- 24DC - 2788278

Borne secionável com proteção fina contra sobretensão, tensão nominal: 24 V DC, montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, caixa fechada, largura de borne: 8,2 mm, altura de borne: 51,5 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2788278
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 87 (TT-2007)
GTIN 4017918071479
Peso por unidade (exclusive embalagem) 37,161 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem GR (Grécia)