Dispositivo de proteção contra surtos - TT-UKK5-D/ 24AC - 2788155

Ilustração indica a variante TT-UKK5-D-24 DC

Régua de bornes de dois níveis com diodo supressor como proteção contra sobretensão entre ambos níveis, tensão nominal: 24 V AC, montagem sobre NS 32 ou NS 35/7,5, caixa fechada, largura de borne: 6,2 mm, altura de borne: 68 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 2788155
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
Página de catálogo Página 109 (TT-2009)
GTIN 4017918071387
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,531 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem GR (Grécia)