Dispositivo de proteção contra surtos - TT-UKK5-M/220AC - 2788061

Nenhuma figura disponível

Régua de terminais de dois níveis com proteção fina contra sobretensão entre ambos os níveis, lâmina de separação no nível superior, tensão nominal: 220 V AC, montagem no NS 32 ou NS 35/7,5, caixa fechada, largura dos terminais: 6,2 mm, altura dos terminais: 68 mm

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Dados comerciais

Código do pedido 2788061
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918118914
Peso por unidade (exclusive embalagem) 26,240 GRM
Número do imposto alfandegário 85363010
País de origem GR (Grécia)